Publikovat produkty
WSMB-Gelenkverbinder 60 gvz
WSMB-Gelenkverbinder 60 gvz

    WSMB-Gelenkverbinder 60 gvz

    Zum seitlichen Verbinden von Stossstellen. Vertikal abgewinkelt. Inkl. Schraubengarnituren M10. Montage aussen.

    Specifikace
    • Art.Nr322062
      ELDAS®-Nr127008376
      WerkstoffStahl - DC01
      Länge370 mm
      Breite26.5 mm
      Höhe40.5 mm
      Gewicht0.545 kg
      Blechstärke2.5 mm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota322062
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-04-22
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)40.5
    • Šířka (mm)26.5
    • Hloubka (mm)370
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vŠvýcarsko
    • Vyrobeno vŠvýcarsko
    • Čistá hmotnost (kg)0.545
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Distribuce

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Německo
    Rakousko
    Švýcarsko