Publikovat produkty
Weitspann-Multibahn 200 x 60 Abstand 150 fvz

Weitspann-Multibahn 200 x 60 Abstand 150 fvz

Weitspann-Multibahn mit Seitenwandlochung und C-Profil Sprossen.

Varianten

  • Weitspann-Multibahn 600 x 60 Abstand 150 fvz (Art.Nr: 322104)
  • Weitspann-Multibahn 500 x 60 Abstand 150 fvz (Art.Nr: 322103)
  • Weitspann-Multibahn 400 x 60 Abstand 150 fvz (Art.Nr: 322102)
  • Weitspann-Multibahn 300 x 60 Abstand 150 fvz (Art.Nr: 322101)
Specifikace
  • Art.Nr322100
    ELDAS®-Nr127050216
    WerkstoffStahl - DC01
    Länge3000 mm
    Breite207 mm
    Höhe60 mm
    Gewicht13.017 kg
    Blechstärke1.5 mm
    Sprossenabstand150 mm

    Varianten

    Weitspann-Multibahn 600 x 60 Abstand 150 fvz
    Art.Nr: 322104 | ELDAS®-Nr: 127050256 | Breite: 607 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 16.528 kg

    Weitspann-Multibahn 500 x 60 Abstand 150 fvz
    Art.Nr: 322103 | ELDAS®-Nr: 127050246 | Breite: 507 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 15.651 kg

    Weitspann-Multibahn 400 x 60 Abstand 150 fvz
    Art.Nr: 322102 | ELDAS®-Nr: 127050236 | Breite: 407 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 14.773 kg

    Weitspann-Multibahn 300 x 60 Abstand 150 fvz
    Art.Nr: 322101 | ELDAS®-Nr: 127050226 | Breite: 307 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 13.895 kg

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota322100
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-04-22
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)60
  • Šířka (mm)207
  • Hloubka (mm)3000
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vŠvýcarsko
  • Čistá hmotnost (kg)13.017
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Distribuce