Publikovat produkty
WSMB-Winkel 90° 200 x 60 A4, 1.4404

WSMB-Winkel 90° 200 x 60 A4, 1.4404

Zur Verwendung bei geringen Platzverhältnissen. Sprossen aus C-Profil mit Sprossenabstand 150mm. Rostfreier Stahl.

Varianten

  • WSMB-Winkel 90° 500 x 60 A4, 1.4404 (Art.Nr: 322393)
  • WSMB-Winkel 90° 600 x 60 A4, 1.4404 (Art.Nr: 322394)
  • WSMB-Winkel 90° 400 x 60 A4, 1.4404 (Art.Nr: 322392)
  • WSMB-Winkel 90° 300 x 60 A4, 1.4404 (Art.Nr: 322391)
Specifikace
  • Art.Nr322390
    ELDAS®-Nr-
    WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
    Länge645 mm
    Breite645 mm
    Höhe60 mm
    Gewicht4.35 kg

    Varianten

    WSMB-Winkel 90° 500 x 60 A4, 1.4404
    Art.Nr: 322393 | Breite: 945 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 6.15 kg

    WSMB-Winkel 90° 600 x 60 A4, 1.4404
    Art.Nr: 322394 | Breite: 1045 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 6.75 kg

    WSMB-Winkel 90° 400 x 60 A4, 1.4404
    Art.Nr: 322392 | Breite: 845 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 5.55 kg

    WSMB-Winkel 90° 300 x 60 A4, 1.4404
    Art.Nr: 322391 | Breite: 745 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 4.9 kg

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota322390
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-04-22
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)60
  • Šířka (mm)645
  • Hloubka (mm)645
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vŠvýcarsko
  • Čistá hmotnost (kg)4.35
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Distribuce