Publikovat produkty
Winkel 90° NW 100 x 60 ZMA
Winkel 90° NW 100 x 60 ZMA

    Winkel 90° NW 100 x 60 ZMA

    Gelocht und stapelbar mit beidseitiger Kabelschutzschwelle und integrierten Verbindungslaschen.

    Varianten

    • Winkel 90° NW 600 x 60 ZMA (Art.Nr: 330610)
    • Winkel 90° NW 200 x 60 ZMA (Art.Nr: 330210)
    • Winkel 90° NW 500 x 60 ZMA (Art.Nr: 330510)
    • Winkel 90° NW 400 x 60 ZMA (Art.Nr: 330410)
    • Winkel 90° NW 300 x 60 ZMA (Art.Nr: 330310)
    Specifikace
    • Art.Nr330110
      ELDAS®-Nr127014406
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge440.5 mm
      Breite220 mm
      Höhe60 mm
      Gewicht1 kg

      Varianten

      Winkel 90° NW 600 x 60 ZMA
      Art.Nr: 330610 | ELDAS®-Nr: 127014456 | Breite: 841.5 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 7.624 kg

      Winkel 90° NW 200 x 60 ZMA
      Art.Nr: 330210 | ELDAS®-Nr: 127014416 | Breite: 341 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 1.684 kg

      Winkel 90° NW 500 x 60 ZMA
      Art.Nr: 330510 | ELDAS®-Nr: 127014446 | Breite: 733.5 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 6.074 kg

      Winkel 90° NW 400 x 60 ZMA
      Art.Nr: 330410 | ELDAS®-Nr: 127014436 | Breite: 621 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 4.689 kg

      Winkel 90° NW 300 x 60 ZMA
      Art.Nr: 330310 | ELDAS®-Nr: 127014426 | Breite: 483 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 3.445 kg

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota330110
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-04-22
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)60
    • Šířka (mm)220
    • Hloubka (mm)440.5
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vŠvýcarsko
    • Vyrobeno vŠvýcarsko
    • Čistá hmotnost (kg)1
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Distribuce