Publikovat produkty
Deckel zu T-Abgang NW 100 x 60 ZMA
Deckel zu T-Abgang NW 100 x 60 ZMA

    Deckel zu T-Abgang NW 100 x 60 ZMA

    Schutz der Kabel vor Beschädigungen und Schmutz. Zusätzliche Sicherung durch Halteklammern bei vertikaler Installation.

    Varianten

    • Deckel zu T-Abgang NW 600 x 60 ZMA (Art.Nr: 330645)
    • Deckel zu T-Abgang NW 500 x 60 ZMA (Art.Nr: 330545)
    • Deckel zu T-Abgang NW 300 x 60 ZMA (Art.Nr: 330345)
    • Deckel zu T-Abgang NW 400 x 60 ZMA (Art.Nr: 330445)
    • Deckel zu T-Abgang NW 200 x 60 ZMA (Art.Nr: 330245)
    Specifikace
    • Art.Nr330145
      ELDAS®-Nr127053406
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge410 mm
      Breite134 mm
      Höhe15 mm
      Gewicht0.336 kg

      Varianten

      Deckel zu T-Abgang NW 600 x 60 ZMA
      Art.Nr: 330645 | ELDAS®-Nr: 127053066 | Breite: 237 mm | Höhe: 15 mm | Gewicht: 1.72 kg

      Deckel zu T-Abgang NW 500 x 60 ZMA
      Art.Nr: 330545 | ELDAS®-Nr: 127053206 | Breite: 237 mm | Höhe: 15 mm | Gewicht: 1.534 kg

      Deckel zu T-Abgang NW 300 x 60 ZMA
      Art.Nr: 330345 | ELDAS®-Nr: 127053286 | Breite: 237 mm | Höhe: 15 mm | Gewicht: 1.162 kg

      Deckel zu T-Abgang NW 400 x 60 ZMA
      Art.Nr: 330445 | ELDAS®-Nr: 127053176 | Breite: 237 mm | Höhe: 15 mm | Gewicht: 1.348 kg

      Deckel zu T-Abgang NW 200 x 60 ZMA
      Art.Nr: 330245 | ELDAS®-Nr: 127053236 | Breite: 134 mm | Höhe: 15 mm | Gewicht: 0.441 kg

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota330145
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-04-22
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)15
    • Šířka (mm)134
    • Hloubka (mm)410
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vŠvýcarsko
    • Vyrobeno vŠvýcarsko
    • Čistá hmotnost (kg)0.336
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Distribuce

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Německo
    Rakousko
    Švýcarsko