Publikovat produkty
Decken-Wand-Schlaufe DWS 54 x 70 gvz
Decken-Wand-Schlaufe DWS 54 x 70 gvz

    Decken-Wand-Schlaufe DWS 54 x 70 gvz

    Zur Mehrfachverlegung von Kabeln.

    Varianten

    • Decken-Wand-Schlaufe DWS 68 x 110 gvz (Art.Nr: 334110)
    • Decken-Wand-Schlaufe DWS 105 x 140 gvz (Art.Nr: 334015)
    Specifikace
    • Art.Nr334105
      ELDAS®-Nr120006526
      WerkstoffStahl - DD11
      Länge55 mm
      Breite40 mm
      Höhe74 mm
      Gewicht0.1 kg

      Varianten

      Decken-Wand-Schlaufe DWS 68 x 110 gvz
      Art.Nr: 334110 | ELDAS®-Nr: 120006326 | Breite: 40 mm | Höhe: 111 mm | Gewicht: 0.1 kg

      Decken-Wand-Schlaufe DWS 105 x 140 gvz
      Art.Nr: 334015 | ELDAS®-Nr: 120006926 | Breite: 57 mm | Höhe: 140 mm | Gewicht: 0.12 kg

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota334105
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-04-22
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)74
    • Šířka (mm)40
    • Hloubka (mm)55
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vŠvýcarsko
    • Vyrobeno vŠvýcarsko
    • Čistá hmotnost (kg)0.1
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Distribuce