Publikovat produkty
Spojené státy
Čeština
Jazyk
Umístění projektu
Publikovat produkty
Registrace zdarma
Přihlásit
lanz/products/a6324622-6a3d-4db7-966f-bcdbb49888b3
Domov
Kategorie
Elektrická zařízení
Distribuce
Abscherfeste Hammerkopf-Schraubengarnitur M10 x 25
Není k dispozici v Spojené státy
lanz oensingen ag
Sledovat
Abscherfeste Hammerkopf-Schraubengarnitur M10 x 25
Hammerkopf Schraubengarnitur M10 zum Verbinden von Multifix C-Profilen.
Stáhnout
Specifikace
Specifikace
Art.Nr
350182
ELDAS®-Nr
127090726
Werkstoff
Stahl
Länge
28 mm
Breite
19.5 mm
Höhe
35 mm
Gewicht
0.083 kg
Technická specifikace
Technická specifikace
Jedinečná ref. hodnota
350182
Typ
Objekt
Datum zveřejnění
2026-04-22
Číslo vydání
1
Výška (mm)
35
Šířka (mm)
19.5
Hloubka (mm)
28
Odkazy
Odkazy
URL produktu
https://lanz-oens.ch/de/p/abscherfeste-hammerkopf-schraubengarnitur-m10-x-25-350182
Související
Související
Hlavní materiál
Ocel
Navrženo v
Švýcarsko
Vyrobeno v
Švýcarsko
Čistá hmotnost (kg)
0.083
Klasifikace
Klasifikace
Kategorie BIMobject
Elektrická zařízení - Distribuce
Dostupnost regionu
Evropa
Německo
Rakousko
Švýcarsko
Podobné produkty
ABB
Distribution Panel Protecta Plus
4.7
(
30
)
Stáhnout
Atkore
HTHR - Steel Threaded Rod
Stáhnout
Cummins
Diesel Generator, QSX15 Series 450-500 kWe 60Hz
3.9
(
8
)
Stáhnout
Vertiv
Vertiv™ CoolLoop Thermal Wall
Stáhnout
Cummins
Diesel Generator, QST30 Series 750-1000 kWe 50/60Hz
4.6
(
7
)
Stáhnout
Cummins
Diesel Generator, QSB7-G5, 125-200 kW, 60Hz
4.3
(
9
)
Stáhnout