Publikovat produkty
U-Kanal 40 x 50 A4, 1.4404
U-Kanal 40 x 50 A4, 1.4404

    U-Kanal 40 x 50 A4, 1.4404

    Ø 4mm. Rostfreier Stahl

    Varianten

    • U-Kanal 40 x 75 A4, 1.4404 (Art.Nr: 353131)
    Specifikace
    • Art.Nr353130
      ELDAS®-Nr127020356
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge1954 mm
      Breite50 mm
      Höhe40 mm
      Gewicht2.2 kg
      Blechstärke5 mm

      Varianten

      U-Kanal 40 x 75 A4, 1.4404
      Art.Nr: 353131 | ELDAS®-Nr: 127020366 | Breite: 75 mm | Höhe: 40 mm | Gewicht: 1.5 kg

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota353130
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-04-22
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)40
    • Šířka (mm)50
    • Hloubka (mm)1954
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vŠvýcarsko
    • Vyrobeno vŠvýcarsko
    • Čistá hmotnost (kg)2.2
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Distribuce