Publikovat produkty
Isopar Elite

Isopar Elite

More often than not, the look of a wall is important. After extensive research, now ISOPAR® is available with hidden fasteners. The panels are secured by special joints, as shown in the drawing. 

Now, ISOPAR® is not just practical and high quality, it offers the beauty of a wall with hidden fasteners. ISOPAR® ÉLITE is available with Scored, Smooth, Staved and Diamond finishes. 
Available for the thinnest thicknesses:
25-30-35-40-50-60-80-100-120 mm.

Specifikace
  • Lattonedil ISOPAR® ÉLITE Wall panel.

    . Flat sandwich wall panel.

    . Insulation: polyurethane.

    . External skin: metal sheet with 4 version: staved, scored, smooth, diamond.

    . Internal skin: metal sheet.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaisopar-elite
  • Skupina výrobkůWall Panel
  • Skupina produktůPolyurethane PUR
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-11-09
  • Číslo vydání1
  • Šířka (mm)1000
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálPolyuretan
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMStěny - Sendvičové panely
  • Název UNSPSCWall finishing materials
  • Kód UNSPSC301615
  • Kód Uniclass 2015Pr_25_71_50_22
  • Popis Uniclass 2015Composite panels
  • Kód CSI MasterFormat 201407 42 13.19
  • Název CSI MasterFormat 2014Insulated Metal Wall Panels
  • Číslo OmniClass23-15 13 19 11
  • Název OmniClassMetal Wall Panels
  • Kód CSI UniFormat IIB2010
  • Název CSI UniFormat IIExterior Walls