Publikovat produkty
G9
G9

    G9

    2.7 z 5 hvězdiček2.7(7 recenze)

    G9® is a sandwich roof panel available in prepainted steel or aluminium or in copper and any of the RAL colours. 
    This product guarantees noise reduction, the elimination of condensation and greater resistance to hail compared to traditional corrugated sheet metal thanks to the addition of a layer of expanded polyurethane. G9® is ideal for installation in new buildings and for use in the redevelopment of buildings, in particular for rooms not requiring a high degree of insulation.

    Specifikace
    • Lattonedil G9® Roof panel.

      . 9 ribs sandwich roof panel.

      . Insulation: polyurethane.

      . External skin: corrugated metal sheet.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotag9
    • Skupina výrobkůRoof Panel
    • Skupina produktůPolyurethane PUR
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-11-09
    • Číslo vydání1
    • Šířka (mm)896
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálPolyuretan
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStěny - Sendvičové panely
    • Název UNSPSCStructures and Building and Construction and Manufacturing Components and Supplies
    • Kód UNSPSC30
    • Kód Uniclass 2015Pr_25_71_50_22
    • Popis Uniclass 2015Composite panels
    • Kód CSI MasterFormat 201407 41 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Metal Roof Panels
    • Číslo OmniClass23-13 39 27 11 11
    • Název OmniClassMetal Roof Panels
    • Kód CSI UniFormat IIB30
    • Název CSI UniFormat IIROOFING