Publikovat produkty
SOLUTIONS Rectangular shower tray, 1000 x 900 mm
LAUFEN

SOLUTIONS Rectangular shower tray, 1000 x 900 mm

Rectangular shower tray made of sanitary acrylic, 4-5 mm
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota211509
  • Skupina výrobkůSOLUTIONS
  • Skupina produktůShower trays
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-06-02
  • Číslo vydání2
  • Výška (mm)45
  • Šířka (mm)1000
  • Hloubka (mm)900
Související
  • Hlavní materiálAkryl
  • Vedlejší materiálKov
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vPolsko
  • Čistá hmotnost (kg)13
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchové vaničky
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu