Publikovat produkty
LAUFEN PRO 1400x1400 Shower tray, made of Marbond
LAUFEN

LAUFEN PRO 1400x1400 Shower tray, made of Marbond

Shower tray, made of Marbond composite material, super flat, square, outlet at side
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota212958
  • Skupina výrobkůLAUFEN PRO
  • Skupina produktůShower tray
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-09-11
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)40
  • Šířka (mm)1400
  • Hloubka (mm)1400
Související
  • Hlavní materiálMramor litý
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vPolsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchové vaničky
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCShowers
  • Kód UNSPSC30181503
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
  • Popis Uniclass 2015Shower trays
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Číslo OmniClass23-31 17 00
  • Název OmniClassShowers
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures