Publikovat produkty
PLATINA Steel shower tray, extraflat, 1200 x 900 mm
LAUFEN

PLATINA Steel shower tray, extraflat, 1200 x 900 mm

Shower tray, rectangular, enamelled steel (3,5 mm), extra flat (25 mm)
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota215032
  • Skupina výrobkůPLATINA
  • Skupina produktůSHOWER TRAYS
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-09-17
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)25
  • Šířka (mm)1200
  • Hloubka (mm)900
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálOcel
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchové vaničky
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCShowers
  • Kód UNSPSC30181503
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
  • Popis Uniclass 2015Shower trays
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Číslo OmniClass23-31 17 00
  • Název OmniClassShowers
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures