Publikovat produkty
MODERNA PLUS Bathtub 1800 x 800 mm, steel
LAUFEN

MODERNA PLUS Bathtub 1800 x 800 mm, steel

Rectangular bathtub, made of 3,5 mm enamelled steel Charge 000 – without antinoise pads Charge 040 – with antinoise pads Charge 041 – with antinoise pads (to fulfil SIA 181 and DIN 4109 only in combination with antinoiseset order no. 29898.0)
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota225060
  • Skupina výrobkůMODERNA PLUS
  • Skupina produktůBaths
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-06-02
  • Číslo vydání2
  • Výška (mm)450
  • Šířka (mm)1800
  • Hloubka (mm)800
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálKov
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
  • Čistá hmotnost (kg)56
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vany & Spa