Publikovat produkty
MODERNA PLUS Bathtub 1600 x 700 mm, steel
LAUFEN

MODERNA PLUS Bathtub 1600 x 700 mm, steel

Bathtub, made of 3,5 mm enamelled steel Charge 000 – without antinoise pads Charge 040 – with antinoise pads Charge 041 – with antinoise pads (to fulfil SIA 181 and DIN 4109 only in combination with antinoise set order no. 29898.0) Charge 044 – with antinoise pads and tap holes UK standard Charge 045 – with antinoise pads and tap hole left next to overflow Charge 046 – with antinoise pads andtap hole right next to overflow
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota225140
  • Skupina výrobkůMODERNA PLUS
  • Skupina produktůBaths
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-06-02
  • Číslo vydání2
  • Výška (mm)395
  • Šířka (mm)1600
  • Hloubka (mm)700
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálKov
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
  • Čistá hmotnost (kg)41
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vany & Spa