Publikovat produkty
PALOMBA COLLECTION Bathtub, with frame 1800 x 800 mm
LAUFEN

PALOMBA COLLECTION Bathtub, with frame 1800 x 800 mm

Asymmetric bathtub made of sanitary acrylic of 4-5 mm Fitted version, without panel Rim height 20 mm With aluminium frame Charge 000 – without whirl system, withoutwaste and overflow
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota242801
  • Skupina výrobkůPALOMBA COLLECTION
  • Skupina produktůBaths
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-06-02
  • Číslo vydání2
  • Výška (mm)600
  • Šířka (mm)1800
  • Hloubka (mm)800
Související
  • Hlavní materiálAkryl
  • Vedlejší materiálKov
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vPolsko
  • Čistá hmotnost (kg)28
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vany & Spa