Publikovat produkty
FRAME 25 Mirror cabinet 1300 mm, with ambient lighting, with sockets CH, without sensor switch
LAUFEN

FRAME 25 Mirror cabinet 1300 mm, with ambient lighting, with sockets CH, without sensor switch

Mirror cabinet, aluminium, 3 double mirrored doors, with 4 LED lighting elements and bottom ambient lighting, with sockets CH, without sensor switch Mirror cabinet, aluminium, 3 double mirrored doors, with 4 LED lighting elements and bottom ambient lighting, with sockets CH, without sensor switch Body – Inner part anodized aluminum (sidewall top, bottom), back wall grey melamine coated MDF Doors – Glass 3+3 mm 3 doors, with inside and outside mirrors, including handles (optional usable) With vertical LED light 4x 14W/m, 4000 Kelvin (daylight), IP44, 230V 8 glass shelves (adjustable) 3/2/3
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota408764
  • Skupina výrobkůFRAME 25
  • Skupina produktůMirror cabinets
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-06-02
  • Číslo vydání2
  • Výška (mm)750
  • Šířka (mm)1300
  • Hloubka (mm)150
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vNěmecko
  • Čistá hmotnost (kg)30.2
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Police & Skladování
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem