Publikovat produkty
FRAME 25 Installation frame set for mirror cabinet 800 mm
LAUFEN

FRAME 25 Installation frame set for mirror cabinet 800 mm

Installation frame set for wall-inserted mirror cabinet 800 mm Installation frame set for wall-inserted mirror cabinet 800 mm (4.0850.3, 4.0851.3, 4.0852.3)
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota408580
  • Skupina výrobkůFRAME 25
  • Skupina produktůMirror cabinets
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-06-02
  • Číslo vydání2
  • Výška (mm)780
  • Šířka (mm)830
  • Hloubka (mm)30
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vNěmecko
  • Čistá hmotnost (kg)0.58
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Police & Skladování
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem