Publikovat produkty
BOUTIQUE Vanity unit 1200 x 380 mm, without cut out
LAUFEN
Archivovány

BOUTIQUE Vanity unit 1200 x 380 mm, without cut out

Vanity unit, with one drawer, without cut out, Body/Front – lacquered surface veneer with solid wood edges Slim front with a 4 mm rim 1 push and pull full extension drawer
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota409030
  • Skupina výrobkůBOUTIQUE
  • Skupina produktůBase units and countertops
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-06-02
  • Číslo vydání2
  • Výška (mm)360
  • Šířka (mm)1200
  • Hloubka (mm)380
Související
  • Hlavní materiálMDF deska
  • Vedlejší materiálDřevo
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vItálie
  • Čistá hmotnost (kg)28
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové sestavy
  • Klasifikace IFCNábytek