Publikovat produkty
SPACE Tall cabinet
LAUFEN

SPACE Tall cabinet

5.0 z 5 hvězdiček5.0(8 recenze)
Tall cabinet with open front, Body – high-pressure laminate surface (HPL) - water resistant, high impact and scratch resistant With hidden wall fixation 4 fixed shelves
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota410900
  • Skupina výrobkůSPACE
  • Skupina produktůAuxiliary units
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-06-02
  • Číslo vydání2
  • Výška (mm)1700
  • Šířka (mm)300
  • Hloubka (mm)295
Související
  • Hlavní materiálMDF deska
  • Vedlejší materiálHliník
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vItálie
  • Čistá hmotnost (kg)18.5
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Police & Skladování
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem