Publikovat produkty
SPACE Tall cabinet with mirror front
LAUFEN

SPACE Tall cabinet with mirror front

Tall cabinet with mirror front, door left or right, Body – high-pressure laminate surface (HPL) - water resistant, high impact and scratch resistant Anodised aluminium handle 1 door mirrored inside and outside (soft-close mechanism) 4 glass shelves (adjustable)
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota410901
  • Skupina výrobkůSPACE
  • Skupina produktůAuxiliary units
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-06-02
  • Číslo vydání2
  • Výška (mm)1700
  • Šířka (mm)300
  • Hloubka (mm)300
Související
  • Hlavní materiálMDF deska
  • Vedlejší materiálHliník
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vItálie
  • Čistá hmotnost (kg)28
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Police & Skladování
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem