Publikovat produkty
MODERNA R Vanity unit 435 mm, left hinged door
LAUFEN

MODERNA R Vanity unit 435 mm, left hinged door

Vanity unit, 1 door, left hinged, 1 glass shelf, matching small washbasin 815543
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota425151
  • Skupina výrobkůMODERNA/MODERNA R
  • Skupina produktůBase units and countertops
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-03-02
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)565
  • Šířka (mm)435
  • Hloubka (mm)305
Související
  • Hlavní materiálMDF deska
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové sestavy
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Název UNSPSCCabinets
  • Kód UNSPSC30161801
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
  • Popis Uniclass 2015Vanity units
  • Kód CSI MasterFormat 201412 35 30.23
  • Název CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
  • Číslo OmniClass23-31 25 13
  • Název OmniClassBathroom Cabinets
  • Kód CSI UniFormat IIE2010
  • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings