Publikovat produkty
MODERNA R Vanity Unit with two drawers
LAUFEN

MODERNA R Vanity Unit with two drawers

Vanity unit, 2 drawers, incl. drawer organiser, matching washbasin 813545
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota425202
  • Skupina výrobkůMODERNA/MODERNA R
  • Skupina produktůBase units and countertops
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-09-17
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)565
  • Šířka (mm)790
  • Hloubka (mm)395
Související
  • Hlavní materiálMDF deska
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové sestavy
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
  • Popis Uniclass 2015Vanity units
  • Kód CSI MasterFormat 201412 35 30.23
  • Název CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
  • Číslo OmniClass23-31 25 13
  • Název OmniClassBathroom Cabinets
  • Kód CSI UniFormat IIE2010
  • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings