Publikovat produkty
FRAME 25 Additional horizontal light 800 mm, without switch
LAUFEN

FRAME 25 Additional horizontal light 800 mm, without switch

Additional horizontal LED light, without switch, 1x 12W, 4000 Kelvin (daylight), IP44, 230V
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota447491
  • Skupina výrobkůFRAME 25
  • Skupina produktůAccessories
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-06-02
  • Číslo vydání2
  • Výška (mm)25
  • Šířka (mm)800
  • Hloubka (mm)25
Související
  • Hlavní materiálPlast
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vNěmecko
  • Čistá hmotnost (kg)0.58
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Stropní
  • Klasifikace IFCUchycení světla