Publikovat produkty
FRAME 25 Additional horizontal light 1500 mm, with switch
LAUFEN

FRAME 25 Additional horizontal light 1500 mm, with switch

Additional horizontal LED light, with sensor switch integrated in the mirror aluminium frame (bottom side)1x 30W, 4000 Kelvin (daylight), IP44, 230V
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota447542
  • Skupina výrobkůFRAME 25
  • Skupina produktůAccessories
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-06-02
  • Číslo vydání2
  • Výška (mm)25
  • Šířka (mm)1500
  • Hloubka (mm)25
Související
  • Hlavní materiálPlast
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vNěmecko
  • Čistá hmotnost (kg)0.97
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Stropní
  • Klasifikace IFCUchycení světla