Publikovat produkty
FRAME 25 Additional horizontal light 1800 mm, with switch
FRAME 25 Additional horizontal light 1800 mm, with switch
    LAUFEN

    FRAME 25 Additional horizontal light 1800 mm, with switch

    Additional horizontal LED light, with sensor switch integrated in the mirror aluminium frame (bottom side)1x 30W, 4000 Kelvin (daylight), IP44, 230V
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota447552
    • Skupina výrobkůFRAME 25
    • Skupina produktůAccessories
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2016-06-02
    • Číslo vydání2
    • Výška (mm)25
    • Šířka (mm)1800
    • Hloubka (mm)25
    Související
    • Hlavní materiálPlast
    • Navrženo vŠvýcarsko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)1.1
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Stropní
    • Klasifikace IFCUchycení světla