Publikovat produkty
FRAME 25 Additional horizontal light made-to-measure, without switch
LAUFEN

FRAME 25 Additional horizontal light made-to-measure, without switch

Additional horizontal LED light, made to measure, without switch, Watt depending on length, 4000 Kelvin (daylight), IP44, 230V
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota447561
  • Skupina výrobkůFRAME 25
  • Skupina produktůAccessories
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-06-02
  • Číslo vydání2
  • Výška (mm)25
  • Hloubka (mm)25
Související
  • Hlavní materiálPlast
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vNěmecko
  • Čistá hmotnost (kg)1.2
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Nástěnné
  • Klasifikace IFCUchycení světla