Publikovat produkty
LAUFEN PRO S Wall cabinet, right hinged, with small projection, 1 door
LAUFEN PRO S Wall cabinet, right hinged, with small projection, 1 door
    LAUFEN

    LAUFEN PRO S Wall cabinet, right hinged, with small projection, 1 door

    Wall cabinet, with small projection, 1 door, right hinged
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota483114
    • Skupina výrobkůLAUFEN PRO S
    • Skupina produktůAuxiliary unit
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-12-22
    • Číslo vydání2
    • Výška (mm)180
    • Šířka (mm)850
    • Hloubka (mm)350
    Související
    • Hlavní materiálMDF deska
    • Navrženo vŠvýcarsko
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Police & Skladování
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Popis Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • Kód CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Název CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Číslo OmniClass23-31 25 13
    • Název OmniClassBathroom Cabinets
    • Kód CSI UniFormat IIE2010
    • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings