Publikovat produkty
FLORAKIDS Mirror 'Flower'
LAUFEN

FLORAKIDS Mirror 'Flower'

Flower mirror
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota461601
  • Skupina výrobkůFLORAKIDS
  • Skupina produktůMirrors
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-06-02
  • Číslo vydání2
  • Výška (mm)383
  • Šířka (mm)436
  • Hloubka (mm)21
Související
  • Hlavní materiálMDF deska
  • Vedlejší materiálSklo
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vMaďarsko
  • Čistá hmotnost (kg)3
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Zrcadla
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56
  • Kód Uniclass 2015Pr_25_71_53
  • Popis Uniclass 2015Mirrors
  • Kód CSI MasterFormat 201408 83 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Mirrors
  • Číslo OmniClass23-21 37 13 15
  • Název OmniClassMirrors
  • Kód CSI UniFormat IIE20
  • Název CSI UniFormat IIFURNISHINGS