Publikovat produkty
LAUFEN PRO LIBERTY Washbasin 'liberty', barrier-free
LAUFEN

LAUFEN PRO LIBERTY Washbasin 'liberty', barrier-free

3.5 z 5 hvězdiček3.5(10 recenze)
Washbasin 'liberty', barrier-free
Specifikace
  • Barrier free washbasin LAUFEN PRO LIBERTY, sanitary ceramic DIN 18040, EN 31 dimensions 600 x 550 mm, symmetric 1 centre tap hole, without overflow and open drain, accessible by wheelchair Further options / accessories: without tap holes/overflow and open drain, concealed siphon Order no. 811950
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota811950
  • Skupina výrobkůLAUFEN PRO LIBERTY Washbasin 'liberty', barrier-free
  • Skupina produktůBasins
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-04-14
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)150
  • Šířka (mm)600
  • Hloubka (mm)550
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vŠvýcarsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Číslo OmniClass23-31 13 00
  • Název OmniClassSinks

Dostupnost regionu

Evropa Asie Afrika Jižní Amerika Oceánie