Publikovat produkty
LIVING Countertop washbasin 1800 mm
LAUFEN
Archivovány

LIVING Countertop washbasin 1800 mm

Cutable countertop basin LAUFEN LIVING SQUARE, sanitary ceramic, EN 14688, dimensions 1800 x 480 mm, angular, 1 centre tap hole, Special feature: overflow channel glazed, cutable to 1000 mm, with, towel rail cutable to 1765 mm, integreated shelves, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 2 or 3, tap holes, without tap holes, with or without overflow, hole for soap dispenser, left or right, electronic valve unit to control water temperature and flow rate, 3 tap holes distance 8 inches with overflow, towel rail 38143.5, furniture Order no. 81643.8
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota816438
  • Skupina výrobkůLIVING
  • Skupina produktůBASINS
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2015-08-18
  • Číslo vydání2
  • Výška (mm)150
  • Šířka (mm)480
  • Hloubka (mm)1800
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vRakousko
  • Čistá hmotnost (kg)42
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové sestavy
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu