Publikovat produkty
LAUFEN PRO S Pedestal
LAUFEN

LAUFEN PRO S Pedestal

Pedestal LAUFEN PRO S, sanitary ceramic matching washbasin order no. 81096.2, 81096.3, 81096.4, 81096.7, 81396.5, 81396.6, 81496.8 Further options: Surface refinement LCC (only white) Order no. 81996.2
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota819962
  • Skupina výrobkůLAUFEN PRO S
  • Skupina produktůCOVERS AND DIVIDERS
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2015-08-18
  • Číslo vydání2
  • Výška (mm)713
  • Šířka (mm)180
  • Hloubka (mm)210
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vPolsko
  • Čistá hmotnost (kg)11.9
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Příslušenství
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815