Publikovat produkty
MODERNA/MODERNA R Wall-hung WC, washdown, rimless
LAUFEN

MODERNA/MODERNA R Wall-hung WC, washdown, rimless

Wallhung WC rimless washdown LAUFEN MODERNA R, sanitary ceramic, for concealed cistern EN 997, EN 33, 6/3-l-flush, dimensions 360 x 560 x 360 mm Special feature: rimless, concealed surfaces directing water are fully glazed throughout, vacuum checked Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), WC seat without cover 89354.7, WC seat and cover 89354.2, 89354.3, WC seat and cover with automatic lowering 89354.4 Order no. 82054.2
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota820542
  • Skupina výrobkůMODERNA/MODERNA R
  • Skupina produktůWCs
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2015-08-18
  • Číslo vydání2
  • Výška (mm)350
  • Šířka (mm)360
  • Hloubka (mm)560
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vŠvýcarsko
  • Čistá hmotnost (kg)17.5
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Toaleta
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCToilets
  • Kód UNSPSC30181505