Publikovat produkty
LIBERTYLINE barrier free wall-hung WC
LAUFEN

LIBERTYLINE barrier free wall-hung WC

Barrier free wall-hung WC pan washdown LAUFEN LIBERTYLINE, sanitary ceramic, for concealed cistern, DIN 18024/18025, EN 997, EN 33, 6-l-flush, dimensions 360 x 700 x 410 mm, accessible by wheelchair, lenght 700 mm, higher mounting necessary to, achieve a seated height of 480 mm, Special feature: concealed surfaces directing water are fully glazed, throughout, vacuum checked, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), WC seat, WC seat & cover, Order no. 82147.0
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota821470
  • Skupina výrobkůLIBERTYLINE
  • Skupina produktůWCs
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-06-02
  • Číslo vydání2
  • Výška (mm)410
  • Šířka (mm)360
  • Hloubka (mm)700
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vRakousko
  • Čistá hmotnost (kg)21.6
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Toaleta
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu