Publikovat produkty
LAUFEN PRO Floorstanding WC
LAUFEN

LAUFEN PRO Floorstanding WC

Floorstanding WC pan washdown LAUFEN PRO, sanitary ceramic, for, for cistern wall mounted, EN 997, EN 33, 6/5-l-flush, dimensions 360 x 545 x 400 mm, outlet vertical, Special feature: concealed surfaces directing water are fully glazed, throughout, vacuum checked, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), WC seat 89295.0, 89395.4, WC seat & cover, 89195.0, 89295.1, 89395.2, WC seat & cover with automatic lowering 89195.1, 89395.3, Order no. 82195.7
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota821957
  • Skupina výrobkůLAUFEN PRO
  • Skupina produktůWCs
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-06-02
  • Číslo vydání2
  • Výška (mm)360
  • Šířka (mm)545
  • Hloubka (mm)400
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vČeská republika
  • Čistá hmotnost (kg)16.4
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Toaleta
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu