Publikovat produkty
LAUFEN PRO Floorstanding WC, washout, horizontal outlet
LAUFEN

LAUFEN PRO Floorstanding WC, washout, horizontal outlet

Floorstanding WC, washout, LAUFEN FLORAKIDS, sanitary ceramic, for cistern wall mounted, EN 997, EN 33, 6/3-l-flush, dimensions 295 x 385 x 350 mm, vertical outlet, concealed fixation, Special feature: concealed surfaces directing water are fully glazed, throughout, vacuum checked, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), WC seat, 89103.2, Order no. 82203.7 / Option 027
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota821958
  • Skupina výrobkůLAUFEN PRO
  • Skupina produktůWCs
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-06-02
  • Číslo vydání2
  • Výška (mm)400
  • Šířka (mm)470
  • Hloubka (mm)360
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vČeská republika
  • Čistá hmotnost (kg)13.9
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Toaleta
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu