Publikovat produkty
LAUFEN PRO Floorstanding WC, washdown
LAUFEN

LAUFEN PRO Floorstanding WC, washdown

Floorstanding WC pan washdown LAUFEN PRO, sanitary ceramic, for concealed cistern, EN 997, EN 33, 6/3-l-flush, dimensions 360 x 530 x 430 mm, outlet horizontal, vertical 70 and 125 mm, back to wall, concealed fixation, Special feature: concealed surfaces directing water are fully glazed, throughout, vacuum checked, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 2 lateral holes (option 231), WC seat 89395.7, WC seat and cover, 89395.5, 89695.0, WC seat and cover with automatic lowering 89395.6, 89695.1 Order no. 82295.2
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota822952
  • Skupina výrobkůLAUFEN PRO
  • Skupina produktůWCs
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2015-08-18
  • Číslo vydání2
  • Výška (mm)430
  • Šířka (mm)360
  • Hloubka (mm)530
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vČeská republika
  • Čistá hmotnost (kg)30.3
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Toaleta
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCToilets
  • Kód UNSPSC30181505
  • Číslo OmniClass23-31 19 00
  • Název OmniClassToilets
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures