Publikovat produkty
LAUFEN PRO One-Piece floorstanding WC combination
LAUFEN

LAUFEN PRO One-Piece floorstanding WC combination

Floorstanding onepiece WC siphonic LAUFEN PRO, sanitary ceramic EPA and UPC, single 4.8-l-flush (1.26 gallon per flush) dimensions 360 x 715 x 730 mm outlet vertical 305 mm, concealed trap, concealed fixation Special feature: siphon is fully glazed throug
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota823953
  • Skupina výrobkůLAUFEN PRO
  • Skupina produktůWCs
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2015-08-18
  • Číslo vydání2
  • Výška (mm)730
  • Šířka (mm)367
  • Hloubka (mm)715
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vČeská republika
  • Čistá hmotnost (kg)48
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Toaleta
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCToilets
  • Kód UNSPSC30181505