Publikovat produkty
LAUFEN PRO Floorstanding WC for cistern
LAUFEN PRO Floorstanding WC for cistern
    LAUFEN

    LAUFEN PRO Floorstanding WC for cistern

    Floorstanding 2PC Water Closet Bowl
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota825958
    • Skupina výrobkůLAUFEN PRO
    • Skupina produktůWCs
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-03-10
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)440
    • Šířka (mm)700
    • Hloubka (mm)360
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vŠvýcarsko
    • Vyrobeno vRakousko
    • Čistá hmotnost (kg)39
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Toaleta
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCToilets
    • Kód UNSPSC30181505
    • Kód Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Popis Uniclass 2015Toilets
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Číslo OmniClass23-31 19 00
    • Název OmniClassToilets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures