Publikovat produkty
RIGO 827360 Floorstanding WC Combination, washdown, concealed, vertical S-trap, without fixing holes for floor installation,  incl. cistern
LAUFEN

RIGO 827360 Floorstanding WC Combination, washdown, concealed, vertical S-trap, without fixing holes for floor installation, incl. cistern

Floorstanding WC Combination, washdown, concealed, vertical S-trap, with 2 fixing holes for floor installation, incl. cistern
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota827360
  • Skupina výrobkůRIGO
  • Skupina produktůWCs
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-09-17
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)860
  • Šířka (mm)650
  • Hloubka (mm)360
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vČeská republika
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Toaleta
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCToilets
  • Kód UNSPSC30181505
  • Kód Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Popis Uniclass 2015Toilets
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Číslo OmniClass23-31 19 00
  • Název OmniClassToilets
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures