Publikovat produkty
PALACE Cistern, Dual-Flush, water inlet at the bottom right
LAUFEN

PALACE Cistern, Dual-Flush, water inlet at the bottom right

Cistern LAUFEN PALACE, sanitary ceramic, dimensions 360 x 160 x 420 mm, Dual-Flush 6/3-l, water inlet bottom right 1/2” brass, Scandinavia Standard, matching floorstanding WC pan, order no. 82470.6/option 231, Further options: Surface refinement LCC (only white), Order no. 82870.5
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota828705
  • Skupina výrobkůPALACE
  • Skupina produktůCISTERNS
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-06-02
  • Číslo vydání2
  • Výška (mm)420
  • Šířka (mm)380
  • Hloubka (mm)160
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vČeská republika
  • Čistá hmotnost (kg)14.2
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - WC nádržky
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu