Publikovat produkty
ANTERO Siphonic urinal, internal water inlet, with flushing rim
LAUFEN

ANTERO Siphonic urinal, internal water inlet, with flushing rim

Siphonic urinal, internal water inlet, with flushing rim
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota841153
  • Skupina výrobkůANTERO
  • Skupina produktůUrinals
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-03-04
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)770
  • Šířka (mm)380
  • Hloubka (mm)365
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vŠvýcarsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Pisoáry
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93
  • Popis Uniclass 2015Urinal and WC fittings
  • Číslo OmniClass23-31 21 00
  • Název OmniClassUrinals