Publikovat produkty
KARTELL BY LAUFEN Combination of washbasin with vanity unit 1000 mm
LAUFEN
Archivovány

KARTELL BY LAUFEN Combination of washbasin with vanity unit 1000 mm

Combipack 1000 mm, washbasin 'slim' with vanity unit with 2 drawers, incl. drawer organiser
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota860337
  • Skupina výrobkůKartell • LAUFEN
  • Skupina produktůCompounds
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-03-10
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)725
  • Šířka (mm)1000
  • Hloubka (mm)500
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vItálie
  • Čistá hmotnost (kg)75
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové sestavy
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
  • Popis Uniclass 2015Vanity units
  • Kód CSI MasterFormat 201413 42 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Bathroom Unit Modules
  • Číslo OmniClass23-31 25 13
  • Název OmniClassBathroom Cabinets
  • Kód CSI UniFormat IIE2010
  • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings