Publikovat produkty
LAUFEN / TECE CW12 Freestanding installation system with cistern for Save! WC with urine diverting function, Dual Flush
LAUFEN
Archivovány

LAUFEN / TECE CW12 Freestanding installation system with cistern for Save! WC with urine diverting function, Dual Flush

4.8 z 5 hvězdiček4.8(5 recenze)
CW11 Installation system with cistern for Save! WC, Dual Flush
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota920090
  • Skupina výrobkůLAUFEN | TECE
  • Skupina produktůInstallation systems
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-03-04
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1120
  • Šířka (mm)500
  • Hloubka (mm)150
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Vedlejší materiálPlast
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vNěmecko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Instalační Systémy
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_62
  • Popis Uniclass 2015Pre-plumbed installation frames
  • Číslo OmniClass23-31 19 19 19
  • Název OmniClassWater Closet Tanks