Publikovat produkty
MEDA Vanity unit 600, 2 drawers, matches washbasin H817112 / H818112
MEDA Vanity unit 600, 2 drawers, matches washbasin H817112 / H818112
MEDA Vanity unit 600, 2 drawers, matches washbasin H817112 / H818112
MEDA Vanity unit 600, 2 drawers, matches washbasin H817112 / H818112
    LAUFEN

    MEDA Vanity unit 600, 2 drawers, matches washbasin H817112 / H818112

    Vanity unit 600, 2 drawers, matches washbasin H817112 / H818112
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaH421722
    • Skupina výrobkůBase units and countertops
    • Skupina produktůMEDA
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-05-19
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)515
    • Šířka (mm)450
    • Hloubka (mm)585
    Související
    • Hlavní materiálMDF deska
    • Navrženo vŠvýcarsko
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)28
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové sestavy
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
    • Popis Uniclass 2015Vanity units
    • Kód CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Název CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Číslo OmniClass23-31 25 13
    • Název OmniClassBathroom Cabinets