Publikovat produkty
METAPHOR Washbasin bowl, made of Vitreon Steel, without tap bank, without tap hole, without overflow, including fixing set, drain valve, black spacer frame
METAPHOR Washbasin bowl, made of Vitreon Steel, without tap bank, without tap hole, without overflow, including fixing set, drain valve, black spacer frame
    LAUFEN

    METAPHOR Washbasin bowl, made of Vitreon Steel, without tap bank, without tap hole, without overflow, including fixing set, drain valve, black spacer frame

    Washbasin bowl, made of Vitreon Steel, without tap bank, without tap hole, without overflow, including fixing set, drain valve, black spacer frame
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaH512ME8-112U
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-01-30
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)115
    • Šířka (mm)1000
    • Hloubka (mm)375
    Související
    • Hlavní materiálEnamel
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Popis Uniclass 2015Sinks
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika Oceánie