Publikovat produkty
KARTELL• LAUFEN Floorstanding WC, Silent flush/rimless, washdown, outlet horizontal or vertical
LAUFEN

KARTELL• LAUFEN Floorstanding WC, Silent flush/rimless, washdown, outlet horizontal or vertical

Floorstanding WC, Silent flush/rimless, washdown, outlet horizontal or vertical
Specifikace
  • Compatible with:H891332|H891333|H891331|H891330|H926101
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaH823332
  • Skupina výrobkůToilets
  • Skupina produktůKARTELL• LAUFEN
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-06-30
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)370
  • Šířka (mm)430
  • Hloubka (mm)560
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vPolsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Toaleta
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
  • Popis Uniclass 2015WC suites
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Číslo OmniClass23-31 19 00
  • Název OmniClassToilets