Publikovat produkty
LUA Floorstanding WC 'rimless', close-coupled, washdown, without flushing rim, outlet vertical
LAUFEN

LUA Floorstanding WC 'rimless', close-coupled, washdown, without flushing rim, outlet vertical

Floorstanding WC 'rimless', close-coupled, washdown, without flushing rim, outlet vertical
Specifikace
  • Compatible with:H828082|H828083|H891082|H891083|H891084
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaH825087
  • Skupina výrobkůToilets
  • Skupina produktůLUA
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-06-30
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)405
  • Šířka (mm)358
  • Hloubka (mm)635
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vČeská republika
  • Čistá hmotnost (kg)26
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Toaleta
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
  • Popis Uniclass 2015WC suites
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Číslo OmniClass23-31 19 00
  • Název OmniClassToilets