Publikovat produkty
LEMA Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, with electronic control, mains operated (230V) incl. Bluetooth
LAUFEN

LEMA Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, with electronic control, mains operated (230V) incl. Bluetooth

Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, with electronic control, mains operated (230V) incl. Bluetooth
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaH841192
  • Skupina výrobkůLEMA
  • Skupina produktůUrinal
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-01-30
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)730
  • Šířka (mm)420
  • Hloubka (mm)350
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vŠvýcarsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Pisoáry
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCUrinals
  • Kód UNSPSC30181506
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93
  • Popis Uniclass 2015Urinal and WC fittings
  • Kód CSI MasterFormat 201422 42 13.16
  • Název CSI MasterFormat 2014Commercial Urinals
  • Číslo OmniClass23-31 21 00
  • Název OmniClassUrinals