Publikovat produkty
LEMA Siphonic urinal 'rimless'
LAUFEN

LEMA Siphonic urinal 'rimless'

Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaH841193
  • Skupina výrobkůLEMA
  • Skupina produktůUrinal
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-01-30
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)730
  • Šířka (mm)420
  • Hloubka (mm)350
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vŠvýcarsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Pisoáry
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCUrinals
  • Kód UNSPSC30181506
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93
  • Popis Uniclass 2015Urinal and WC fittings
  • Kód CSI MasterFormat 201422 42 13.16
  • Název CSI MasterFormat 2014Commercial Urinals
  • Číslo OmniClass23-31 21 00
  • Název OmniClassUrinals